Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240
Teilenummer
|
---|
K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | Standard | Dicke (mm) | Eingangsart | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | Prüfzyklus | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | Display | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der digitalen Ausgänge | Impulszähler | Strommessgerät | Voltmeter | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Fernanzeige | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Wirkleistungsmessgerät | Blindleistungsmesser | Mit Drehzahlmesser | Frequenzmesser | Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Schutzart (IP), frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Temperaturanzeige [K3HB-H], die Teilenummer ist K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Bedienfeldausschnitt
Standard
Display
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse
Anzahl der digitalen Ausgänge
Impulszähler
Strommessgerät
Voltmeter
Mit Auditprotokollierung (Audit log)
Fernanzeige
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll
Wirkleistungsmessgerät
Blindleistungsmesser
Mit Drehzahlmesser
Frequenzmesser
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Schutzart (IP), frontseitig
Befestigungsmethode
Dicke(mm)
Eingangsart
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Kommunikationstyp
Versorgungsspannung(V)
Prüfzyklus
Schutzeinrichtung (Vorderseite)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K3HB-HTA-BCD1 AC100-240 |
K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240 |
K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24 |
K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24 |
K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240 |
K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Befestigungsmethode | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | Standard | Dicke (mm) | Eingangsart | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | Prüfzyklus | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | Display | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der digitalen Ausgänge | Impulszähler | Strommessgerät | Voltmeter | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Fernanzeige | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Wirkleistungsmessgerät | Blindleistungsmesser | Mit Drehzahlmesser | Frequenzmesser | Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Schutzart (IP), frontseitig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | BCD-Ausgang/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
339.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Relaiskontaktausgang (1c) | 3 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | NA | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
386.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Transistorausgang (NPN) | 5 | RS-232C | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
434.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Transistorausgang (NPN) | 5 | RS-485 | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Linearer Strom/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |