Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | Standard | Dicke (mm) | Eingangsart | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | Prüfzyklus | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | Display | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der digitalen Ausgänge | Impulszähler | Strommessgerät | Voltmeter | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Fernanzeige | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Wirkleistungsmessgerät | Blindleistungsmesser | Mit Drehzahlmesser | Frequenzmesser | Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Schutzart (IP), frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | NA | - | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
890.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | - | - | - | - | AC100-240 | - | - | LCD | 0 | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | ||
419.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | BCD-Ausgang/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
382.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Relaiskontaktausgang (1c) | 3 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | NA | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
434.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Transistorausgang (NPN) | 5 | RS-232C | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
434.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Transistorausgang (NPN) | 5 | RS-485 | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Linearer Strom/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Linearer Strom/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Lineare Spannung/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
583.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Lineare Spannung/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | 95 | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | 20 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Abmessungen Bedienfeldausschnitt
Standard
Dicke(mm)
Eingangsart
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Kommunikationstyp
Versorgungsspannung(V)
Prüfzyklus
Schutzeinrichtung (Vorderseite)
Display
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse
Anzahl der digitalen Ausgänge
Impulszähler
Strommessgerät
Voltmeter
Mit Auditprotokollierung (Audit log)
Fernanzeige
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll
Wirkleistungsmessgerät
Blindleistungsmesser
Mit Drehzahlmesser
Frequenzmesser
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Schutzart (IP), frontseitig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften