Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XS5P-D426-5 |
XS5P-D427-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Kabellänge (m) | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Passender Kerndraht (mm2) | CN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 4 | - | Unter 300 V DC | - | - | - | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | 0.5 | - | Phosphorbronze | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 20 | Buchse, Plattenmontage | ||
16.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 4 | - | Unter 300 V DC | - | - | - | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | 0.5 | - | Phosphorbronze | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 20 | Buchse, Plattenmontage |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | V / W / X | Allowable Current(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 (IEC60529) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Application
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Passende Kabelaußenform(mm)
Number Of Cores
Allowable Voltage(V)
Ausführung
Eigenschaften
Kabellänge(m)
Kontaktmaterial
Kontaktbehandlung
Passender Kerndraht(mm2)
CN1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften