Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XS5G-D5S7
Teilenummer
|
---|
XS5G-D5S7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Kabellänge (m) | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Passender Kerndraht (mm2) | CN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Männlich (Stecker) | 5 | Kabelanschluss | AC1500 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | Verfügbar | Runder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder | - | - | φ 8 | Phosphorbronze/Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 0.18-0.75 | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | V / W / X | Allowable Current(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 (IEC60529) |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Steckverbinder, rund – XS5, die Teilenummer ist XS5G-D5S7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XS5G-D5S7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Kabellänge(m)
CN1
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Ausführung
Passende Kabelaußenform(mm)
Kontaktmaterial
Kontaktbehandlung
Passender Kerndraht(mm2)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XS5C-D4S1 |
XS5C-D4S2 |
XS5C-D4S3 |
XS5M-D426-5 |
XS5M-D427-5 |
XS5P-D426-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Kabellänge (m) | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Passender Kerndraht (mm2) | CN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | AC1500 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | Verfügbar | Runder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder | - | - | φ 6 | Phosphorbronze/Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 0.18-0.75 | - | ||
22.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | AC1500 | Befestigung mit Schrauben | Winkel | Verfügbar | Runder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder | - | - | φ 6 | Phosphorbronze/Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 0.18-0.75 | - | ||
22.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | AC1500 | Befestigung mit Schrauben | Gerade | Verfügbar | Runder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder | - | - | φ 4 | Phosphorbronze/Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 0.18-0.75 | - | ||
14.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 4 | - | Unter 300 V DC | - | - | - | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | 0.5 | - | Phosphorbronze | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 20 | Stecker, Plattenmontage | ||
14.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 4 | - | Unter 300 V DC | - | - | - | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | 0.5 | - | Phosphorbronze | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 20 | Stecker, Plattenmontage | ||
36.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 4 | - | Unter 300 V DC | - | - | - | Kabel mit Steckverbinder | Standard-Kabel | 0.5 | - | Phosphorbronze | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | 20 | Buchse, Plattenmontage |