Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XS2G-D422
Teilenummer
|
---|
XS2G-D422 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Steckerspezifikation | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Schutzart | Passender Kerndraht (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Winkel | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 6 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 |
Loading...
Connector series initials | V / W / X | V· W· X | XS2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Steckverbinder, rund (M12) , XS2, die Teilenummer ist XS2G-D422.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XS2G-D422.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Steckerspezifikation
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Ausführung
Passende Kabelaußenform(mm)
Kontaktmaterial
Kontaktbehandlung
Schutzart
Passender Kerndraht(mm2)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XS2C-D422 |
XS2C-D423 |
XS2C-D425 |
XS2G-D423 |
XS2G-D425 |
XS2G-D4C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Steckerspezifikation | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Schutzart | Passender Kerndraht (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 50 | 7 Arbeitstage | Rund | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Winkel | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 6 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rund | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Gerade | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 4 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rund | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Gerade | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 3 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
18.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Gerade | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 4 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
15.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Gerade | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 3 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
15.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Crimp | Gerade | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 6 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0,18 bis 0,3/0,5 und 0,75 |