Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XS2M-D421
Teilenummer
|
---|
XS2M-D421 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Steckerspezifikation | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Schutzart | Passender Kerndraht (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 3 | 6 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | - | - | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | Eingebettete Typ mit Schraube | - | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | - |
Loading...
Connector series initials | V / W / X | V· W· X | XS2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Steckverbinder, rund (M12) , XS2, die Teilenummer ist XS2M-D421.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XS2M-D421.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wire connection method
Connection direction
Eigenschaften
Passende Kabelaußenform(mm)
Passender Kerndraht(mm2)
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Protection function (environmentally resistant)
Ausführung
Steckerspezifikation
Kontaktmaterial
Kontaktbehandlung
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XS2C-D422 |
XS2C-D423 |
XS2C-D425 |
XS2M-D422 |
XS2M-D423 |
XS2M-D424-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Steckerspezifikation | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Schutzart | Passender Kerndraht (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 50 | 7 Arbeitstage | Rund | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Winkel | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 6 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rund | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Gerade | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 4 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rund | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | Lötmittel | Gerade | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | - | φ 3 | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | 0.5 | ||
5.38 € | 3 | 6 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | - | - | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | Eingebettete Typ ohne Schraube | - | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | - | ||
6.17 € | 10 | 7 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Plattenmontage | 4 | DC 250 | - | - | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | Ausführung mit Flanschbefestigung | - | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | - | ||
9.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rund | Männlich (Stecker) | 4 | Plattenmontage | 4 | DC 250 | - | - | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | - | Schraubmontage, Ausführung | - | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | - |