Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XS2R-D422-1 |
XS2R-D422-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Ausführung | Eigenschaften | Steckerspezifikation | Passende Kabelaußenform (mm) | Kontaktmaterial | Kontaktbehandlung | Schutzart | Passender Kerndraht (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rund | Kombination mit Stecker/Buchse | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | - | - | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | T-förmige Verbindung (Schaltplan für die interne Verbindung siehe Seite 1496 des Katalogs) | Festgelegte Ausführung | - | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | - | ||
46.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rund | Kombination mit Stecker/Buchse | 4 | Kabelanschluss | 4 | DC 250 | - | - | Verfügbar | Rundstecker, wasserdicht | T-förmige Verbindung (Schaltplan für die interne Verbindung siehe Seite 1496 des Katalogs) | Festgelegte Ausführung | - | Messing | Ni-Substrat vergoldet 0,4 μm | IP67 (IEC60529) | - |
Loading...
Connector series initials | V / W / X | V· W· X | XS2 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wire connection method
Connection direction
Passende Kabelaußenform(mm)
Passender Kerndraht(mm2)
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Protection function (environmentally resistant)
Ausführung
Eigenschaften
Steckerspezifikation
Kontaktmaterial
Kontaktbehandlung
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften