Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XS2F-D421-DD0
Teilenummer
|
---|
XS2F-D421-DD0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Kabellänge (m) | Ausführung | Klassifizierung | Kabel-Spezifikationen | Kontaktwerkstoff | Nennstrom (A) | Passende Aderngröße (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 2 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar (für E2E mit alter Stiftbelegung) | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 |
Loading...
Cable shape | Rund | Eigenschaften | Rundstecker, wasserdicht | Kontaktbehandlung | Ni-Substrat, vergoldet 0,4 μm |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67(IEC60529) |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Steckverbinder, rund (M12) , XS2-Kabelbaum, die Teilenummer ist XS2F-D421-DD0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XS2F-D421-DD0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cable rated voltage(V)
CN1
CN2
Number Of Cores
Kabellänge(m)
Ausführung
Klassifizierung
Kabel-Spezifikationen
Kontaktwerkstoff
Nennstrom(A)
Passende Aderngröße(mm2)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XS2F-A421-G90-F |
XS2F-A421-GB0-F |
XS2F-A421-J90-F |
XS2F-D421-G80-F |
XS2F-D421-GA0-F |
XS2F-D421-GC0-F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Kabellänge (m) | Ausführung | Klassifizierung | Kabel-Spezifikationen | Kontaktwerkstoff | Nennstrom (A) | Passende Aderngröße (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.87 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
50.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
48.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V AC | 10 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
65.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 4 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | ||
21.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 2 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 | |
27.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | [300] 250 V DC | 5 | Kabel mit Steckverbinder | Roboterkabel, schwer entflammbar | Anzahl der Adern: 3 | Phosphorbronze | 4 | 0.5 |