Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K3GN-PDT2 DC24V
Teilenummer
|
---|
K3GN-PDT2 DC24V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | Standard | Eingangsart | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | Rechenfunktion | Prüfzyklus | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | Display | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der analogen Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Impulszähler | Strommessgerät | Voltmeter | Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Mit Firmware-Signatur | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Fernanzeige | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Wirkleistungsmessgerät | Blindleistungsmesser | Mit Drehzahlmesser | Frequenzmesser | Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Schutzart (IP), frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Plattenmontage | [Sonstige] 45 x 22,2 | CE / UL / CSA | Gleichspannung/-strom/PNP | Transistorausgang (PNP) | 3 | NA | DC24 | Skalierung/Vorskalierung | 250 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 35 | Breite(mm) | 48 | Dicke(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitalanzeige in 1/32-DIN-Größe [K3GN], die Teilenummer ist K3GN-PDT2 DC24V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K3GN-PDT2 DC24V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Bedienfeldausschnitt
Standard
Display
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Impulszähler
Strommessgerät
Voltmeter
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log)
Mit Firmware-Signatur
Mit Auditprotokollierung (Audit log)
Fernanzeige
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll
Wirkleistungsmessgerät
Blindleistungsmesser
Mit Drehzahlmesser
Frequenzmesser
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für IEC 60870
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Schutzart (IP), frontseitig
Befestigungsmethode
Eingangsart
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Kommunikationstyp
Versorgungsspannung(V)
Rechenfunktion
Prüfzyklus
Schutzeinrichtung (Vorderseite)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K3GN-NDC 24VDC |
K3GN-NDC DC24V |
K3GN-NDC-FLK DC24V |
K3GN-NDC-L1 DC24V |
K3GN-NDT1 DC24V |
K3GN-NDT1-FLK DC24V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Befestigungsmethode | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | Standard | Eingangsart | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | Rechenfunktion | Prüfzyklus | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | Display | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der analogen Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Impulszähler | Strommessgerät | Voltmeter | Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Mit Firmware-Signatur | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Fernanzeige | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Wirkleistungsmessgerät | Blindleistungsmesser | Mit Drehzahlmesser | Frequenzmesser | Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Schutzart (IP), frontseitig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | 0 | 0 | 2 | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | ||
232.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Plattenmontage | [Sonstige] 45 x 22,2 | CE / UL / CSA | Gleichspannung/-strom/NPN | Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | NA | DC24 | Skalierung/Vorskalierung | 250 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
314.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Plattenmontage | [Sonstige] 45 x 22,2 | CE / UL / CSA | Gleichspannung/-strom/NPN | Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | RS-485 | DC24 | Skalierung/Vorskalierung | 250 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
314.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Plattenmontage | [Sonstige] 45 x 22,2 | CE / UL / CSA | Gleichspannung/-strom/NPN | DC-Strom-/Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | NA | DC24 | Skalierung/Vorskalierung | 250 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Plattenmontage | [Sonstige] 45 x 22,2 | CE / UL / CSA | Gleichspannung/-strom/NPN | Transistorausgang (NPN) | 3 | NA | DC24 | Skalierung/Vorskalierung | 250 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
314.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Plattenmontage | [Sonstige] 45 x 22,2 | CE / UL / CSA | Gleichspannung/-strom/NPN | Transistorausgang (NPN) | 3 | RS-485 | DC24 | Skalierung/Vorskalierung | 250 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |