Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XJ8B-0811 |
XJ8C-0811 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Repräsentativer Standard | Platinen-Anbaumethode | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Einreihige Ausführung | |
3.94 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | 2 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | N/A | UL | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Nickelbasis, Goldbeschichtung (0,15 μm) | Zweireihige Ausführung |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | Anwendung | Für PCB |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Kurzschluss-Steckverbinder | Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | 750 V AC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Repräsentativer Standard
Platinen-Anbaumethode
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften