Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Betriebsart | Alarm-Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Ohne Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Ohne Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Ohne Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Mit einem Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Mit einem Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Mit einem Kontakt/Hilfskontakt | ||
90.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | - | 50 | 38 | 84.5 | Ausschaltsperre | Ohne Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Mit b-Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Ausschaltsperre | Mit b-Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Nichtverriegelnd | Ohne Kontakt/Hilfskontakt | ||
64.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Nichtverriegelnd | Mit einem Kontakt/Hilfskontakt | ||
70.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Nichtverriegelnd | Mit einem Kontakt/Hilfskontakt | ||
69.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Nichtverriegelnd | Mit einem Kontakt/Hilfskontakt | ||
64.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100/110 | - | 51 | 39 | 65 | Nichtverriegelnd | Mit einem Kontakt/Hilfskontakt |
Loading...
Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Steckbuchse | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmechanismus | Einfach | Schutzart | Geschlossene Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Betriebsart
Alarm-Kontakt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften