Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS1W-PDC11 |
CS1W-PDC55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingangskanäle | A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) | Stromverbrauch (5-V-System) (A) | Stromverbrauch (26 V) (A) | Eingangssignalbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,986.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | Max. 10 bis 50 ms | 0.12 | 0.12 | 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 5 V, ±5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 1,25 V, ±1,25 V | ||
2,986.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | Max. 100 bis 500 ms | 0.18 | 0.06 | 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V |
Loading...
Ausführung | Eingang | Eingangsart | Spannung / Strom | Eingangsbereich | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussform | Klemmenblock | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingangskanäle
A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer)
Stromverbrauch (5-V-System)(A)
Stromverbrauch (26 V)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften