Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G3J-T205BL DC12-24
Anwendung | SSR | Anschlussform | Verschraubung | Sicherheitsstandards | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 100 | Breite(mm) | 80 | Tiefe(mm) | 100 |
Isolierungsmethode | Phototriac | Nulldurchgangs-Funktion | NA | Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar |
Eingangsnennspannung(V) | 12-24 VDC | Anwendbare Ausgangslast(A)/(V) | 200 bis 220 VAC/4,8A |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterschütz für 3-Phasen-Motor G3J-T-C, die Teilenummer ist G3J-T205BL DC12-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3J-T205BL DC12-24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften