Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3Z4S-LE SV-0814H
Teilenummer
|
---|
3Z4S-LE SV-0814H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Brennweite (mm) | Helligkeit (F-Wert) | Abmessung Länge (mm) | Abmessung Durchmesser (mm) | Bildwinkel (V) (°C) | Bildwinkel (H) (°C) | Kürzeste Entfernung (mm) | Filtergröße | Maximal kompatible CCD (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 1.4 | 52.5 | 39 | 44.9 | 57.6 | 100 | M35.5 P0.5 | 2/3 |
Loading...
Ausführung | Linse | Mit Objektiv | CCTV | Objektivfassungsmethode | C-Mount |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hochauflösendes, verzerrungsarme Linse für Kamera mit C-Mount, die Teilenummer ist 3Z4S-LE SV-0814H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3Z4S-LE SV-0814H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Brennweite(mm)
Helligkeit(F-Wert)
Abmessung Länge(mm)
Abmessung Durchmesser(mm)
Bildwinkel (V)(°C)
Bildwinkel (H)(°C)
Kürzeste Entfernung(mm)
Filtergröße
Maximal kompatible CCD(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3Z4S-LE SV-0614H |
3Z4S-LE SV-1214H |
3Z4S-LE SV-1214V |
3Z4S-LE SV-1614H |
3Z4S-LE SV-1614V |
3Z4S-LE SV-2514H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Brennweite (mm) | Helligkeit (F-Wert) | Abmessung Länge (mm) | Abmessung Durchmesser (mm) | Bildwinkel (V) (°C) | Bildwinkel (H) (°C) | Kürzeste Entfernung (mm) | Filtergröße | Maximal kompatible CCD (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 1.4 | 57.5 | 42 | 56.8 | 71.5 | 100 | M40.5 P0.5 | 2/3 | ||
742.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1.4 | 51 | 30 | 30.2 | 39.6 | 100 | M27 P0.5 | 2/3 | ||
537.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1.4 | 29.5 | 29.5 | 21.9 | 38.9 | 300 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
773.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.4 | 47.5 | 30 | 23.1 | 30.6 | 100 | M27 P0.5 | 2/3 | ||
486.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 1.4 | 24 | 29.5 | 22.8 | 30.1 | 400 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
798.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.4 | 36 | 30 | 15.0 | 20.0 | 150 | M27 P0.5 | 2/3 |