Serie CJ, Ausgabeeinheit CJ1W-OC / OA / OD (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ1W-OA201
CJ1W-OC201
CJ1W-OC211
CJ1W-OD201
CJ1W-OD202
CJ1W-OD203
CJ1W-OD211
CJ1W-OD212
CJ1W-OD213
CJ1W-OD231
CJ1W-OD232
CJ1W-OD233
CJ1W-OD234
CJ1W-OD261
CJ1W-OD262
CJ1W-OD263
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Ausgänge Ausgangsformat Schutzfunktion Anschlussklemme Ausgangsspannung
(V)
Ausgangsstrom
(A)
Stromaufnahme
(A)
Bezeichnung

456.40 €

1 7 Arbeitstage -8Triac-Ausgang-Klemmenblock250 VAC0.60.22TRIAC-Ausgangseinheit

392.40 €

1 7 Arbeitstage -8Relaisausgang-Klemmenblock250 VAC/24 VDC20.09Relaiskontakt-Ausgangseinheit

498.67 €

1 7 Arbeitstage -16Relaisausgang-Klemmenblock250 VAC/24 VDC20.11Relaiskontakt-Ausgangseinheit

434.93 €

1 7 Arbeitstage -8Transistor/Sync-Ausgang-Klemmenblock12-24 VDC20.09Transistorausgangseinheit

434.93 €

1 7 Arbeitstage -8Transistor/QuellenausgangAusgangs-SchutzfunktionKlemmenblock24 VDC20.11Transistorausgangseinheit

371.47 €

1 7 Arbeitstage -8Transistor/Sync-Ausgang-Klemmenblock12-24 VDC0.50.1Transistorausgangseinheit

413.73 €

1 7 Arbeitstage -16Transistor/Sync-Ausgang-Klemmenblock12-24 VDC0.50.1Transistorausgangseinheit

434.93 €

1 7 Arbeitstage 1016Transistor/QuellenausgangAusgangs-SchutzfunktionKlemmenblock24 VDC0.50.1Transistorausgangseinheit

498.67 €

1 7 Arbeitstage -16Transistor/Sync-Ausgang-Klemmenblock24 VDC0.50.15Transistorausgangseinheit

689.33 €

1 7 Arbeitstage -32Transistor/Sync-Ausgang-Steckverbinder12-24 VDC0.50.14Transistorausgangseinheit

870.00 €

1 7 Arbeitstage -32Transistor/QuellenausgangAusgangs-SchutzfunktionSteckverbinder24 VDC0.50.15Transistorausgangseinheit

689.33 €

1 7 Arbeitstage -32Transistor/Sync-Ausgang-Steckverbinder12-24 VDC0.50.14Transistorausgangseinheit

764.00 €

1 7 Arbeitstage -32Transistor/Sync-Ausgang-Steckverbinder24 VDC0.50.22Transistorausgangseinheit

1,297.33 €

1 7 Arbeitstage -64Transistor/Sync-Ausgang-Steckverbinder12-24 VDC0.30.17Transistorausgangseinheit

1,297.33 €

1 7 Arbeitstage -64Transistor/Quellenausgang-Steckverbinder24 VDC0.30.17Transistorausgangseinheit

1,297.33 €

1 7 Arbeitstage -64Transistor/Sync-Ausgang-Steckverbinder12-24 VDC0.30.17Transistorausgangseinheit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA

Technischer Support