Isolierte DC-Eingabeeinheit (Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit) CJ1W-PDC15 (Teilenummern)

Isolierte DC-Eingabeeinheit (Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit) CJ1W-PDC15
Insulated DC Input Unit (Process Input/Output Unit) CJ1W-PDC15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-PDC15

Teilenummer
CJ1W-PDC15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,710.67 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang Eingangsart Spannung / Strom Anzahl der Eingangskanäle 2
Eingangsbereich Sonstige A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) Max. 10 bis 50 ms Anschlussform Klemmenblock
Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA Stromverbrauch (5-V-System)(A) 0.18 Eingangssignalbereich Freibereich innerhalb von 0 bis 1,25 V, -1,25 bis +1.25 V, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, -5 bis +5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V, ±10 V – 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte DC-Eingabeeinheit (Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit) CJ1W-PDC15, die Teilenummer ist CJ1W-PDC15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-PDC15.

Technischer Support