Relais zur Leckstromerkennung K6EL

Relais zur Leckstromerkennung K6EL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Electrical leakage relay K6EL

[Features]
· Constantly monitors and detects electrical leakages caused by insulation degradation of electrical equipment in low voltage circuits.
· Realizes high reliability that enhances high-frequency noise resistance characteristics that support inverter loads.
· Compatible with electrical leakage relays and through-type zero-phase current transformers (ZCT).
· The ZCT through-type comes with a test terminal and enables electrical leakage relay operation testing to be carried out easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K6EL-A200
K6EL-A500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stromempfindlichkeit

108.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schalter 200/500 mA

108.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schalter 500/1000 mA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verzögerung

Technischer Support