Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A612B-00
Teilenummer
|
---|
A612B-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Eingangsstrom (mA) | Eingangsspannung (V) | Stromversorgung (V) | Anzeige | Vergleichsausgang | Option | Eingang | Anzahl der Bereiche = N (Bereich) | Messbereich (MIN.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 | AC100-240 | Einfach | NA | NA | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenoberflächenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 92 x 45 | Angezeigte Stellen | 4 Stellen |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung (T)(mm) | 97.5 | Abmessung (B)(mm) | 96 | Abmessung (H)(mm) | 48 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie A6000, die Teilenummer ist A612B-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A612B-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Eingangsstrom(mA)
Eingangsspannung(V)
Stromversorgung(V)
Anzeige
Vergleichsausgang
Option
Eingang
Anzahl der Bereiche = N(Bereich)
Messbereich (MIN.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A6111-03 |
A6111-04 |
A6111-05 |
A612B-01 |
A612B-02 |
A612B-03 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eingangsart | Eingangsstrom (mA) | Eingangsspannung (V) | Stromversorgung (V) | Anzeige | Vergleichsausgang | Option | Eingang | Anzahl der Bereiche = N (Bereich) | Messbereich (MIN.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.77 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | Mehrfach | NA | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
315.96 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | Mehrfach | NA | Analogausgang + externe Steuerung | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
304.36 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | Mehrfach | NA | RS-232C | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
246.35 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 | AC100-240 | Einfach | NA | Externe Steuerung | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
339.16 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 | AC100-240 | Einfach | NA | BCD (TTL) + externe Steuerung | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
339.16 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 | AC100-240 | Einfach | NA | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA |