Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSP-DSW-36RR-DX
Teilenummer
|
---|
WSP-DSW-36RR-DX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Ansprechgeschwindigkeit (ms) | Konvertierungsgenauigkeit (% FS) | Ausgangstyp | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Stromversorgung | Standard | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Klassifizierung | Temperaturbereich | Erster Eingangssignalbereich | Zweiter Eingangssignalbereich | Zweites Ausgangssignal | Eingang Thermoelement | Leistungsaufnahme (Strom) | Befestigungsmethode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468.87 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | [Strom (AC/DC)] Strom (DC) | 25 | ±0,1 | ±10 V | 1 | 2 | 24 VDC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Dual-Ausgang-Isolationswandler (Isolator) | - | DC 4–20 mA | - | DC ±10 V | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Kann mit einem DC-Netzteil von 10,8–26,4 V verwendet werden, wenn nicht als CE-konformes Produkt im Einsatz. |
Loading...
Isolierung | Verfügbar |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für WSP-Serie, die Teilenummer ist WSP-DSW-36RR-DX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSP-DSW-36RR-DX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Temperaturbereich
Zweiter Eingangssignalbereich
Eingang Thermoelement
Leistungsaufnahme (Strom)
Ansprechgeschwindigkeit(ms)
Konvertierungsgenauigkeit(% FS)
Ausgangstyp
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Stromversorgung
Standard
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Klassifizierung
Erster Eingangssignalbereich
Zweites Ausgangssignal
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSP-2DS-14A-14R-AX |
WSP-2DS-14A-15A-AX |
WSP-2DS-14A-15H-AX |
WSP-FZP-14CC-AX |
WSP-FZP-14CK-AX |
WSP-HL-15A-AX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eingangsart | Ansprechgeschwindigkeit (ms) | Konvertierungsgenauigkeit (% FS) | Ausgangstyp | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Stromversorgung | Standard | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Klassifizierung | Temperaturbereich | Erster Eingangssignalbereich | Zweiter Eingangssignalbereich | Zweites Ausgangssignal | Eingang Thermoelement | Leistungsaufnahme (Strom) | Befestigungsmethode | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 1 bis 5V | DC ±10 V | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 0 bis 10V | DC 4–20 mA | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 0 bis 10V | DC 1 bis 5 V | - | - | - | - | |
277.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Impuls | - | - | [Sonstige] Open-Collector-Ausgang | 1 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Puls-Isolator | - | - | - | Open Collector | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Stromversorgung für Sensor erhältlich | |
277.42 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Impuls | - | - | [Sonstige] Open-Collector-Ausgang | 1 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Puls-Isolator | - | - | - | 12 V Spannungsimpulsausgang | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Stromversorgung für Sensor erhältlich | |
438.23 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 50 | ±0,1 | [Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, H-Betrieb | 1 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 118 | Alarmeinstellung | - | DC 0 bis 10 V | - | - | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Die Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht. |