WSP-Serie (Teilenummern)

WSP-Serie
  • Mengenrabatt
Compact signal transducer manufactured by Watanabe Electric Industry Co. Ltd. Easy maintenance and plug-in type, high density mountable compact type transducer. Rich line-up of total 52 models.

[Features]
· Isolation voltage AC2000V.
· Contributes to making device more compact because close mounting is possible with compact size.
· Worldwide power supply compliance
· Basic accuracy: ±0.1%, response time: 25ms
· Plug-in type that works well for shortening the work period and maintenance.
· CE compatible products

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSP-HL-36A-DX
WSP-HL-36B-DX
WSP-HL-36D-DX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsart Ansprechgeschwindigkeit
(ms)
Konvertierungsgenauigkeit
(% FS)
Ausgangstyp Anzahl der Eingänge
(Punkt)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Stromversorgung Standard Abmessung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Klassifizierung Temperaturbereich Erster Eingangssignalbereich Zweiter Eingangssignalbereich Zweites Ausgangssignal Eingang Thermoelement Leistungsaufnahme (Strom) Befestigungsmethode Hinweis

438.23 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage [Strom (AC/DC)] Strom (DC)50±0,1[Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, H-Betrieb1224 VDCCE8429.5118Alarmeinstellung-DC 4–20 mA----DIN-Schienen-/WandoberflächeDie Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht.

438.23 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage [Strom (AC/DC)] Strom (DC)50±0,1[Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, L-Betrieb1224 VDCCE8429.5118Alarmeinstellung-DC 4–20 mA----DIN-Schienen-/WandoberflächeDie Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht.

438.23 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage [Strom (AC/DC)] Strom (DC)50±0,1[Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung L, L-Betrieb1224 VDCCE8429.5118Alarmeinstellung-DC 4–20 mA----DIN-Schienen-/WandoberflächeDie Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolierung Verfügbar

Technischer Support