Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSP-HL-36A-DX |
WSP-HL-36B-DX |
WSP-HL-36D-DX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Ansprechgeschwindigkeit (ms) | Konvertierungsgenauigkeit (% FS) | Ausgangstyp | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Stromversorgung | Standard | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Klassifizierung | Temperaturbereich | Erster Eingangssignalbereich | Zweiter Eingangssignalbereich | Zweites Ausgangssignal | Eingang Thermoelement | Leistungsaufnahme (Strom) | Befestigungsmethode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.23 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | [Strom (AC/DC)] Strom (DC) | 50 | ±0,1 | [Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, H-Betrieb | 1 | 2 | 24 VDC | CE | 84 | 29.5 | 118 | Alarmeinstellung | - | DC 4–20 mA | - | - | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Die Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht. | |
438.23 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | [Strom (AC/DC)] Strom (DC) | 50 | ±0,1 | [Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, L-Betrieb | 1 | 2 | 24 VDC | CE | 84 | 29.5 | 118 | Alarmeinstellung | - | DC 4–20 mA | - | - | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Die Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht. | |
438.23 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | [Strom (AC/DC)] Strom (DC) | 50 | ±0,1 | [Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung L, L-Betrieb | 1 | 2 | 24 VDC | CE | 84 | 29.5 | 118 | Alarmeinstellung | - | DC 4–20 mA | - | - | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Die Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht. |
Loading...
Isolierung | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Ausgangstyp
Temperaturbereich
Zweiter Eingangssignalbereich
Zweites Ausgangssignal
Eingang Thermoelement
Leistungsaufnahme (Strom)
Ansprechgeschwindigkeit(ms)
Konvertierungsgenauigkeit(% FS)
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Stromversorgung
Standard
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Klassifizierung
Erster Eingangssignalbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften