Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSP-THS-K08P-DX
Teilenummer
|
---|
WSP-THS-K08P-DX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Ansprechgeschwindigkeit (ms) | Konvertierungsgenauigkeit (% FS) | Ausgangstyp | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Stromversorgung | Standard | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Klassifizierung | Temperaturbereich | Erster Eingangssignalbereich | Zweiter Eingangssignalbereich | Zweites Ausgangssignal | Eingang Thermoelement | Leistungsaufnahme (Strom) | Befestigungsmethode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459.08 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Thermoelement | 25 | ±0,2 | 0-10 V | 1 | 1 | DC 10,8 - 26,4 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Thermoelektrischer Temperaturwandler | 0 bis 100 °C | - | - | - | K(CA) | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | - |
Loading...
Isolierung | Verfügbar |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für WSP-Serie, die Teilenummer ist WSP-THS-K08P-DX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSP-THS-K08P-DX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erster Eingangssignalbereich
Zweiter Eingangssignalbereich
Zweites Ausgangssignal
Leistungsaufnahme (Strom)
Eingangsart
Ansprechgeschwindigkeit(ms)
Konvertierungsgenauigkeit(% FS)
Ausgangstyp
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Stromversorgung
Standard
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Klassifizierung
Temperaturbereich
Eingang Thermoelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSP-2DS-14A-14R-AX |
WSP-2DS-14A-15A-AX |
WSP-2DS-14A-15H-AX |
WSP-THS-K09A-AX |
WSP-THS-K09A-DX |
WSP-THS-K09P-AX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eingangsart | Ansprechgeschwindigkeit (ms) | Konvertierungsgenauigkeit (% FS) | Ausgangstyp | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Stromversorgung | Standard | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Klassifizierung | Temperaturbereich | Erster Eingangssignalbereich | Zweiter Eingangssignalbereich | Zweites Ausgangssignal | Eingang Thermoelement | Leistungsaufnahme (Strom) | Befestigungsmethode | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 1 bis 5V | DC ±10 V | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 0 bis 10V | DC 4–20 mA | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 0 bis 10V | DC 1 bis 5 V | - | - | - | - | |
459.08 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Thermoelement | 25 | ±0,2 | 4 bis 20mA | 1 | 1 | AC 90 / 264 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Thermoelektrischer Temperaturwandler | 0 bis 150 °C | - | - | - | K(CA) | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | - | |
459.08 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Thermoelement | 25 | ±0,2 | 4 bis 20mA | 1 | 1 | DC 10,8 - 26,4 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Thermoelektrischer Temperaturwandler | 0 bis 150 °C | - | - | - | K(CA) | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | - | |
459.08 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Thermoelement | 25 | ±0,2 | 0-10 V | 1 | 1 | AC 90 / 264 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Thermoelektrischer Temperaturwandler | 0 bis 150 °C | - | - | - | K(CA) | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | - |