WSP-Serie (Teilenummern)

WSP-Serie
  • Mengenrabatt
Compact signal transducer manufactured by Watanabe Electric Industry Co. Ltd. Easy maintenance and plug-in type, high density mountable compact type transducer. Rich line-up of total 52 models.

[Features]
· Isolation voltage AC2000V.
· Contributes to making device more compact because close mounting is possible with compact size.
· Worldwide power supply compliance
· Basic accuracy: ±0.1%, response time: 25ms
· Plug-in type that works well for shortening the work period and maintenance.
· CE compatible products

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSP-DBZ-AA-HX

Teilenummer
WSP-DBZ-AA-HX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsart Ansprechgeschwindigkeit
(ms)
Konvertierungsgenauigkeit
(% FS)
Ausgangstyp Anzahl der Eingänge
(Punkt)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Stromversorgung Standard Abmessung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Klassifizierung Temperaturbereich Erster Eingangssignalbereich Zweiter Eingangssignalbereich Zweites Ausgangssignal Eingang Thermoelement Leistungsaufnahme (Strom) Befestigungsmethode Hinweis

383.78 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Verteilung25±0,1[Sonstige] 1 bis 5 V11100–240 VACCE8429.5106.5Trennverteiler-DC 4 bis 20 mA/DC24 V----DIN-Schienen-/Wandoberfläche-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolierung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für WSP-Serie, die Teilenummer ist WSP-DBZ-AA-HX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSP-DBZ-AA-HX.

Produktvarianten

Teilenummer
WSP-2DS-14A-14R-AX
WSP-2DS-14A-15A-AX
WSP-2DS-14A-15H-AX
WSP-DBZ-AA-PX
WSP-DBZW-AAA-AX
WSP-DBZW-AAH-AX
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Eingangsart Ansprechgeschwindigkeit
(ms)
Konvertierungsgenauigkeit
(% FS)
Ausgangstyp Anzahl der Eingänge
(Punkt)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Stromversorgung Standard Abmessung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Klassifizierung Temperaturbereich Erster Eingangssignalbereich Zweiter Eingangssignalbereich Zweites Ausgangssignal Eingang Thermoelement Leistungsaufnahme (Strom) Befestigungsmethode Hinweis

490.14 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Spannung (DC)25±0,14 bis 20mA22100–240 VACCE8429.5106.5Isolationswandler (2-Kanal-Isolator)-DC 1 bis 5 VDC 1 bis 5VDC ±10 V----

490.14 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Spannung (DC)25±0,14 bis 20mA22100–240 VACCE8429.5106.5Isolationswandler (2-Kanal-Isolator)-DC 1 bis 5 VDC 0 bis 10VDC 4–20 mA----

490.14 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Spannung (DC)25±0,14 bis 20mA22100–240 VACCE8429.5106.5Isolationswandler (2-Kanal-Isolator)-DC 1 bis 5 VDC 0 bis 10VDC 1 bis 5 V----

383.78 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Verteilung25±0,10-10 V11100–240 VACCE8429.5106.5Trennverteiler-DC 4 bis 20 mA/DC24 V----DIN-Schienen-/Wandoberfläche-

523.02 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Verteilung25±0,14 bis 20mA12100–240 VACCE8429.5106.5Dual-Ausgang-Trennverteiler-DC 4 bis 20 mA/DC24 V-DC 4–20 mA--DIN-Schienen-/Wandoberfläche-

523.02 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Verteilung25±0,14 bis 20mA12100–240 VACCE8429.5106.5Dual-Ausgang-Trennverteiler-DC 4 bis 20 mA/DC24 V-DC 1 bis 5 V--DIN-Schienen-/Wandoberfläche-

Technischer Support