Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSP-FZP-14CK-AX
Teilenummer
|
---|
WSP-FZP-14CK-AX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Ansprechgeschwindigkeit (ms) | Konvertierungsgenauigkeit (% FS) | Ausgangstyp | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Stromversorgung | Standard | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Klassifizierung | Temperaturbereich | Erster Eingangssignalbereich | Zweiter Eingangssignalbereich | Zweites Ausgangssignal | Eingang Thermoelement | Leistungsaufnahme (Strom) | Befestigungsmethode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.42 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Impuls | - | - | [Sonstige] Open-Collector-Ausgang | 1 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Puls-Isolator | - | - | - | 12 V Spannungsimpulsausgang | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Stromversorgung für Sensor erhältlich |
Loading...
Isolierung | Verfügbar |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für WSP-Serie, die Teilenummer ist WSP-FZP-14CK-AX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSP-FZP-14CK-AX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ansprechgeschwindigkeit(ms)
Konvertierungsgenauigkeit(% FS)
Ausgangstyp
Temperaturbereich
Erster Eingangssignalbereich
Zweiter Eingangssignalbereich
Eingang Thermoelement
Leistungsaufnahme (Strom)
Eingangsart
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Stromversorgung
Standard
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Klassifizierung
Zweites Ausgangssignal
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSP-2DS-14A-14R-AX |
WSP-2DS-14A-15A-AX |
WSP-2DS-14A-15H-AX |
WSP-HL-15A-AX |
WSP-HL-15A-DX |
WSP-HL-15B-AX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eingangsart | Ansprechgeschwindigkeit (ms) | Konvertierungsgenauigkeit (% FS) | Ausgangstyp | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Stromversorgung | Standard | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Klassifizierung | Temperaturbereich | Erster Eingangssignalbereich | Zweiter Eingangssignalbereich | Zweites Ausgangssignal | Eingang Thermoelement | Leistungsaufnahme (Strom) | Befestigungsmethode | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 1 bis 5V | DC ±10 V | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 0 bis 10V | DC 4–20 mA | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 25 | ±0,1 | 4 bis 20mA | 2 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Isolationswandler (2-Kanal-Isolator) | - | DC 1 bis 5 V | DC 0 bis 10V | DC 1 bis 5 V | - | - | - | - | |
438.23 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 50 | ±0,1 | [Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, H-Betrieb | 1 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 118 | Alarmeinstellung | - | DC 0 bis 10 V | - | - | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Die Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht. | |
438.23 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 50 | ±0,1 | [Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, H-Betrieb | 1 | 2 | 24 VDC | CE | 84 | 29.5 | 118 | Alarmeinstellung | - | DC 0 bis 10 V | - | - | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Die Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht. | |
438.23 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung (DC) | 50 | ±0,1 | [Sonstige] Relais für 2-Punkt-Einstellung H, L-Betrieb | 1 | 2 | 100–240 VAC | CE | 84 | 29.5 | 118 | Alarmeinstellung | - | DC 0 bis 10 V | - | - | - | - | DIN-Schienen-/Wandoberfläche | Die Reaktionszeit ist die Zeit, bis der Alarm in dem Moment ausgegeben wird, in dem die 0–100-%-Eingangsschwankung 50 % des Alarmeinstellungswerts entspricht. |