Serie WTM-DMD6V

Serie WTM-DMD6V
  • Mengenrabatt
A demand controller made by Watanabe Electric Industry Co., Ltd. In addition to the demand functions, as a master device of an RS-485, it can send measurement data to a BEMS server.

[Features]
· Can be directly connected to a pulse pickup sensor.
· Can be used with 50,000/kWh direct input and DC12V power supplies.
· Carries out demand prediction and controls the ON/OFF of devices.
· Features 3 warning signal and 3 control signal outputs.
· Can send data to servers via the Internet.
· Easy to setup via a Web screen or CSV file.
· Capable of accumulating measurement data and outputting via CSV files.
· Up to 31 RS485 master module function Slave devices can be connected.
· Real time monitoring of demand graphs from a personal computer or smartphone.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WTM-DMD6V-00A000
WTM-DMD6V-00A100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Prüfbericht

1,597.76 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage NA

1,608.40 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung BEMS-bereite Bedarfssteuerung Netzteil(V) 100-240 VAC Funktion BEMS-kompatibel (BASS)

Technischer Support