SERIE THB387 – Wasserdichte Relais-Steckverbinder, Steckerausführung

SERIE THB387 – Wasserdichte Relais-Steckverbinder, Steckerausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SERIE THB387 – Wasserdichte Relais-Steckverbinder, Steckerausführung
  • SERIE THB387 – Wasserdichte Relais-Steckverbinder, Steckerausführung
  • Usage example
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Used for wiring in conditions requiring waterproofing,
including power for industrial equipment and manufacturing machinery, sensor relays, outdoor LED lighting, underground wiring, and ships, etc.

[Features]
 ● Waterproof relay connector set comprising a plug (male) and socket (female).
 ● Wire connection is performed using screws, making the work much easier. Different numbers of terminal electrodes can be selected; choose from 3P/4P/5P.
 ● For safety purposes, install the connector so that the primary side (socket side) is female and the secondary side (plug side) is male.

We offer the following 3 products to fit the number of electrodes (number of cores).
(1) THB387-3P (Number of terminal electrodes 3P)
(2) THB387-4P (Number of terminal electrodes 4P)
(3) THB387-5P (Number of terminal electrodes 5P)

[Rating/Specifications]
 ● Rated voltage: 450 VAC
 ● Rated current: 17.5 A
 ● Applicable wire type: stranded wire 0.5mm2–4.0mm2 ((1) (2)) / stranded wire 0.5mm2~1.5mm2 ((3))

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB387-3P
THB387-4P
THB387-5P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores Anschlussblock

22.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033P

37.33 €

11.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1044P

27.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials S / T / U S· T· U THB387
Applicable pin/contact Sonstige Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 17.5
Allowable Voltage(V) AC450 Wire connection method Befestigung mit Schrauben Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Entsprechendes Kabel extern Form (φ)(mm) 7 bis 12 Schutzart IP68

Technischer Support