Anschlussplatte für Audio-Eingang / Ausgang mit Typenschild und Anschlussleiste, Ausführung NNP

Anschlussplatte für Audio-Eingang / Ausgang mit Typenschild und Anschlussleiste, Ausführung NNP
[Features]
· An NNP type audio input/output connector panel with nameplates and a connection bar.
· Includes nameplates for preventing misconnections and a connection bar that helps with cable routing.
· Extra holes can be hidden by purchasing the cover plate sold separately (NCP-26B).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNP-44B
NNP-88B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe (H)
(mm)

46.95 €

1 5 Arbeitstage 1044

67.35 €

1 6 Arbeitstage -88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Spracheingangs-/-ausgangs-Anschlussplatte mit NNP EIA-Typenschild Breite (B)(mm) 482.6 Befestigungsbohrungen (einseitig)(Stück) 2
Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz seidenmatt lackiert Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. t1.4 (Platte)/Acryl-Platte t2.0 (Typenschild)/Eisenrundstange φ6 (Verbindungsstange)

Technischer Support