Leiterplattenhalter, Ausführung PCB【10 Stk. pro Packung】

Leiterplattenhalter, Ausführung PCB
A PCB type PC board holder

[Features]
· Use when mounting PC boards to panels.
· There is no conduction because it is resin.
· Can be used with 100 mm height PC boards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCB-D1

Teilenummer
PCB-D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

36.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung PCB-D PC-Platinenhalterung, Druckguss Spezifikationen Leiterprodukte Breite (B)(mm) 10
Höhe (H)(mm) 11.2 Tiefe (T)(mm) 8.5 Farbe/Oberflächenbehandlung Unbehandelt (PC-Platinenhalterung)
Werkstoff Zinkdruckguss (PC-Platinenhalterung) Anzahl der Einheiten(Stück) 10 Hinweis Zur Montage einer PC-Platine an einer Platte.

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenhalter, Ausführung PCB, die Teilenummer ist PCB-D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCB-D1.

Technischer Support