Robuster Kasten, Serie VCA

Robuster Kasten, Serie VCA
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
- Waterproof and dust-proof box with a tough dual-layer structure.
- Many size variations.
- ABS types for normal use, while polycarbonate types are suited for high temperatures or severe environments.
- Pre-assembled sealing provides IP66-level waterproof and dust-proof performance.
- Assembly screws are positioned on the outside of the sealing, keeping the unit waterproof.
- Lower-cover capping holes feature anti-corrosive screws.
- Tapping included to insert assembly screws into convex and concave-cover types.
- Reversible design; externals look the same regardless of which cover type is used.
- Cover strip comes in light-gray standard (no holes or with holes); five other colors also available as options.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VCA-2416-06PG

Teilenummer
VCA-2416-06PG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

110.23 €

44.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 160 Höhe H(mm) 60 Tiefe T(mm) 240
Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) IP66 Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Hellgrau Werkstoffdetails ABS
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Sie befinden sich auf der Seite für Robuster Kasten, Serie VCA, die Teilenummer ist VCA-2416-06PG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VCA-2416-06PG.

Technischer Support