Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-36
Teilenummer
|
---|
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300 V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 |
Loading...
Shield | N/A | Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 3 |
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 2 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 20 | Hub | Bis zu 50 m |
Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF130.UL – Steuerkabel, die Teilenummer ist CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rated Voltage
Grounding Wire
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-11 |
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-12 |
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-13 |
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-37 |
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-38 |
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-39 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300 V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
22.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300 V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
24.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300 V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
70.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300 V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
72.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300 V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
74.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300 V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 |