Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CF5.02.36-0.25SQ-36-66
Teilenummer
|
---|
CF5.02.36-0.25SQ-36-66 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 66 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt |
Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF5 – Steuerkabel, die Teilenummer ist CF5.02.36-0.25SQ-36-66.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF5.02.36-0.25SQ-36-66.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grounding Wire
Insulation body materials
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CF5.02.36-0.25SQ-36-11 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-12 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-13 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-67 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-68 |
CF5.02.36-0.25SQ-36-69 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
179.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
194.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
1,002.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
1,017.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 | ||
1,032.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | 0.25 | 36 | 15 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 102 | 112.5 | 60 | 79 | 1.4 |