Chain Flex CF5 – Steuerkabel (Teilenummern)

Chain Flex CF5 – Steuerkabel
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use. Can also be used outdoors in environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CF5.03.15-0.34SQ-15-17

Teilenummer
CF5.03.15-0.34SQ-15-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Grounding Wire Insulation body materials Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

129.38 €

1 5 Arbeitstage 10170.341510[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung687540572.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rated Voltage 300/500 V Shield N/A Properties Ölbeständigkeit
Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Grün Sheath (outer coating) material PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 5 Maximale Beschleunigung(m/s²) 80
Hub Bis zu 100 m Verdrillung(° (1 m)) ±90 Andere Standards ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt
Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF5 – Steuerkabel, die Teilenummer ist CF5.03.15-0.34SQ-15-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF5.03.15-0.34SQ-15-17.

Produktvarianten

Teilenummer
CF5.02.36-0.25SQ-36-11
CF5.02.36-0.25SQ-36-12
CF5.02.36-0.25SQ-36-13
CF5.03.15-0.34SQ-15-18
CF5.03.15-0.34SQ-15-19
CF5.03.15-0.34SQ-15-2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Grounding Wire Insulation body materials Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

164.55 €

1 5 Arbeitstage 10110.253615[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung102112.560791.4

179.51 €

1 5 Arbeitstage 10120.253615[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung102112.560791.4

194.49 €

1 5 Arbeitstage 10130.253615[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung102112.560791.4

136.98 €

1 5 Arbeitstage 10180.341510[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung687540572.2

144.62 €

1 5 Arbeitstage 10190.341510[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung687540572.2

15.23 €

1 5 Arbeitstage 1020.341510[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung687540572.2

Technischer Support