Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CF6.02.25-0.25SQ-25-20
Teilenummer
|
---|
CF6.02.25-0.25SQ-25-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 0.25 | 25 | 14 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 79 | 1.6 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF6 – Steuerkabel mit Abschirmung, die Teilenummer ist CF6.02.25-0.25SQ-25-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF6.02.25-0.25SQ-25-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grounding Wire
Insulation body materials
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CF6.02.04-0.25SQ-4-11 |
CF6.02.04-0.25SQ-4-12 |
CF6.02.04-0.25SQ-4-13 |
CF6.02.25-0.25SQ-25-21 |
CF6.02.25-0.25SQ-25-22 |
CF6.02.25-0.25SQ-25-23 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
76.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
82.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
391.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 0.25 | 25 | 14 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 79 | 1.6 | ||
410.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 0.25 | 25 | 14 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 79 | 1.6 | ||
428.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 0.25 | 25 | 14 | [N/A] N/A | [Sonstige] PP-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 79 | 1.6 |