Chain Flex CF6 – Steuerkabel mit Abschirmung (Teilenummern)

Chain Flex CF6 – Steuerkabel mit Abschirmung
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant
● Shielded

Application
● For indoor use, but may be used in outdoor environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CF6.02.25-0.25SQ-25-71

Teilenummer
CF6.02.25-0.25SQ-25-71
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Grounding Wire Insulation body materials Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

1,324.00 €

1 5 Arbeitstage 10710.252514[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung95.210556791.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rated Voltage 300/500 V Shield Verzinnte Kupferlitze Properties Ölbeständigkeit
Representative Standard UL / CE / CSA (c-UL) Sheath (outer coating) color Grün Sheath (outer coating) material PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 5 Maximale Beschleunigung(m/s²) 80
Hub Bis zu 100 m Andere Standards ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt Andere Kabeleigenschaften Schwer entflammbar und silikonfrei
Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF6 – Steuerkabel mit Abschirmung, die Teilenummer ist CF6.02.25-0.25SQ-25-71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF6.02.25-0.25SQ-25-71.

Produktvarianten

Teilenummer
CF6.02.04-0.25SQ-4-11
CF6.02.04-0.25SQ-4-12
CF6.02.04-0.25SQ-4-13
CF6.02.25-0.25SQ-25-72
CF6.02.25-0.25SQ-25-73
CF6.02.25-0.25SQ-25-74
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Grounding Wire Insulation body materials Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)
(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

70.18 €

1 5 Arbeitstage 10110.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

76.58 €

1 5 Arbeitstage 10120.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

82.95 €

1 5 Arbeitstage 10130.2547[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung47.652.528794

1,342.65 €

1 5 Arbeitstage 10720.252514[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung95.210556791.6

1,361.29 €

1 5 Arbeitstage 10730.252514[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung95.210556791.6

1,379.94 €

1 5 Arbeitstage 10740.252514[N/A] N/A[Sonstige] PP-Beimischung95.210556791.6

Technischer Support