Chain Flex CF9 – Steuerkabel (Teilenummern)

Chain Flex CF9 – Steuerkabel
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil, bio-oil resistance, and coolant resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CF9.02.07-0.25SQ-7-8

Teilenummer
CF9.02.07-0.25SQ-7-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Rated Voltage Grounding Wire Mindestbiegeradius bei Betrieb
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

53.57 €

1 5 Arbeitstage 1080.2576.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A32.519.5793.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shield N/A Properties Ölbeständigkeit / Wetterfest Representative Standard CE
Sheath (outer coating) color Dunkelblau Sheath (outer coating) material TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft Insulation body materials TPE-Beimischung
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) 10 Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) 6 Maximale Beschleunigung(m/s²) 100
Hub Bis zu 400 m Verdrillung(° (1 m)) ±90 Andere Standards ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel
Andere Kabeleigenschaften Silikonfrei, halogenfrei Hinweis 1 Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter

Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF9 – Steuerkabel, die Teilenummer ist CF9.02.07-0.25SQ-7-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF9.02.07-0.25SQ-7-8.

Produktvarianten

Teilenummer
CF9.02.02-0.25SQ-2-11
CF9.02.02-0.25SQ-2-12
CF9.02.02-0.25SQ-2-13
CF9.02.07-0.25SQ-7-80
CF9.02.07-0.25SQ-7-81
CF9.02.07-0.25SQ-7-82
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Rated Voltage Grounding Wire Mindestbiegeradius bei Betrieb
(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt
(mm)
Leiterwiderstand
(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)
(A)

34.25 €

1 5 Arbeitstage 10110.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

37.35 €

1 5 Arbeitstage 10120.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

40.46 €

1 5 Arbeitstage 10130.2524.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A22.513.5795

535.63 €

1 5 Arbeitstage 10800.2576.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A32.519.5793.2

542.34 €

1 5 Arbeitstage 10810.2576.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A32.519.5793.2

549.02 €

1 5 Arbeitstage 10820.2576.5[300V] 300/500 V[N/A] N/A32.519.5793.2

Technischer Support