Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CF9.02.02-0.25SQ-2-6
Teilenummer
|
---|
CF9.02.02-0.25SQ-2-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 0.25 | 2 | 4.5 | [300V] 300/500 V | [N/A] N/A | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 |
Loading...
Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 |
Hub | Bis zu 400 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF9 – Steuerkabel, die Teilenummer ist CF9.02.02-0.25SQ-2-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF9.02.02-0.25SQ-2-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rated Voltage
Grounding Wire
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CF9.02.02-0.25SQ-2-11 |
CF9.02.02-0.25SQ-2-12 |
CF9.02.02-0.25SQ-2-13 |
CF9.02.02-0.25SQ-2-60 |
CF9.02.02-0.25SQ-2-61 |
CF9.02.02-0.25SQ-2-62 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.25 | 2 | 4.5 | [300V] 300/500 V | [N/A] N/A | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 | ||
37.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.25 | 2 | 4.5 | [300V] 300/500 V | [N/A] N/A | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 | ||
40.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.25 | 2 | 4.5 | [300V] 300/500 V | [N/A] N/A | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 | ||
186.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.25 | 2 | 4.5 | [300V] 300/500 V | [N/A] N/A | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 | ||
189.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 0.25 | 2 | 4.5 | [300V] 300/500 V | [N/A] N/A | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 | ||
192.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 62 | 0.25 | 2 | 4.5 | [300V] 300/500 V | [N/A] N/A | 22.5 | 13.5 | 79 | 5 |