Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CF211.02.05.02-0.25SQ-(5X2)-48
Teilenummer
|
---|
CF211.02.05.02-0.25SQ-(5X2)-48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Logarithm | Finished outer diameter (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | Hinweis 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0.25 | 10 | 5P | 8.5 | 63.75 | 42.5 | 79 | 2.7 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Loading...
Rated Voltage | 300/300 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grau | Grounding Wire | Keine Erdungsleiter |
Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | PP-Beimischung | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 |
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 3 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 50 | Hub | Bis zu 100 m |
Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Chain Flex CF211 – verdrilltes Doppelkabel mit Abschirmung, die Teilenummer ist CF211.02.05.02-0.25SQ-(5X2)-48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF211.02.05.02-0.25SQ-(5X2)-48.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Logarithm
Finished outer diameter(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-11 |
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-12 |
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-13 |
CF211.02.05.02-0.25SQ-(5X2)-49 |
CF211.02.05.02-0.25SQ-(5X2)-5 |
CF211.02.05.02-0.25SQ-(5X2)-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Logarithm | Finished outer diameter (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | Hinweis 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter | ||
61.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter | ||
66.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter | ||
865.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.25 | 10 | 5P | 8.5 | 63.75 | 42.5 | 79 | 2.7 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter | ||
88.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 0.25 | 10 | 5P | 8.5 | 63.75 | 42.5 | 79 | 2.7 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter | ||
882.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.25 | 10 | 5P | 8.5 | 63.75 | 42.5 | 79 | 2.7 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |