Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
262-402
Kompatible Serie | 262 | Artikelbezeichnung | Kammförmiger Jumper | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | 2-polig | Abmessungen | H10xW12xD5mm | Nennstrom(A) | 16 |
Sonstige technische Daten | Bemessungsdrahtquerschnitt: 2,5 mm 2 sup> / AWG14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Relais-Klemmenblock, Kammbrücke für Serie 262, die Teilenummer ist 262-402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 262-402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften