Ersatzspitze für FX-100 (T31-Serie)

Ersatzspitze für FX-100 (T31-Serie)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Dies ist eine Ersatzspitze für Lötkolben der T31-Serie.
Da die IH-Methode verwendet wird, erzeugt die Spitze selbst Wärme und hält eine konstante Temperatur, so dass, wenn die Temperatur der Spitze abfällt, sie sich automatisch aufheizt und zur eingestellten Temperatur zurückkehrt.
Die kleine Spitze ist besonders für Lötungen geeignet, bei denen Leistung erforderlich ist.
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität vor der Bestellung.
[Anwendungen]
Sie kann als Ersatzartikel verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T31-01BC1
T31-01BC28
T31-01BL
T31-01D08
T31-01D16
T31-01D24
T31-01D52
T31-01I
T31-01IL
T31-01J02
T31-01JL02
T31-01JS02
T31-01KU
T31-01SBL
T31-01WD08
T31-02BC1
T31-02BC28
T31-02BL
T31-02D16
T31-02D52
T31-02I
T31-02IL
T31-02JL02
T31-02JS02
T31-02KU
T31-02SBL
T31-02WD08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Temperatur Lötkolbenspitze
(°C)
JAN-Code Trusco-Code

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 1BC4504962615041464751-7025

22.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 2.8BC4504962615041471751-7033

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung BL4504962615041488751-7041

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 0.8D4504962615041495751-7050

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 1.6D4504962615041501751-7068

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 2.4D4504962615041518751-7076

22.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 5.2D4504962615041525751-7084

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung I4504962615041532751-7092

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung IL4504962615041549751-7106

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 0.2RSB4504962615041556751-7114

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 0.2RLB4504962615041563751-7122

22.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ausführung 0.2RSSB4504962615041570751-7131

33.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ausführung KU4504962615041587751-7149

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung SBL4504962615041594751-7157

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 0.8WD4504962615041600751-7165

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 1BC4004962615041617751-7173

22.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 2.8BC4004962615041624751-7181

22.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ausführung BL4004962615041631751-7190

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 1.6D4004962615041655751-7211

22.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 5.2D4004962615041679751-7238

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung I4004962615041686751-7246

22.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Ausführung IL4004962615041693751-7254

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 0.2RLB4004962615041716751-7262

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 0.2RSB4004962615041723751-7271

33.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung KU4004962615041730751-7289

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung SBL4004962615041747751-7297

22.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ausführung 0.8WD4004962615041754751-7301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Lötspitze FX100 Heizelement Integriert

Technischer Support