Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T-TMNB2WP |
T-TMNB125WP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Kabelverbindungslitze (mm2) | Außenmaße (mm) | Innenmaß (mm) | JAN-Code | Trusco-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 bis 14 | Transparentes Blau | 1,04 bis 2,63 | 6.1 | 2.3 | 4989999256499 | 441-9146 | ||
12.41 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 bis 16 | Transparentes Rot | 0,50 bis 1,25 | 5.4 | 1.7 | 4989999256482 | 441-9138 |
Loading...
Type | Crimp-Klemme mit Isolierung | Shape | Sonstige | Overall Length(mm) | 26.9 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 300 | Produkt kompatibel mit JIS-Standard | × | Passende Werkzeuge | NH-64 (Nichifu Spezialwerkzeug) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Kabelverbindungslitze(mm2)
Außenmaße(mm)
Innenmaß(mm)
JAN-Code
Trusco-Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften