Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEL.UVV2.154R
Teilenummer
|
---|
SEL.UVV2.154R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (N) | Minimaler Binderadius (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | JAN-Code | Trusco-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 280 | 920 | 9 | 2.05 | 800 | 40 | –15 bis +100 | 8014748307613 | 767-1661 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Spezifikationen, Umwelt | Außeneinsatz | Hinweis | REACH, EN62275 unterstützt. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder „SELFIT“ (witterungsbeständig) , die Teilenummer ist SEL.UVV2.154R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEL.UVV2.154R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Dicke(mm)
Zugfestigkeit(N)
Minimaler Binderadius(mm)
Betriebstemperaturbereich(°C)
JAN-Code
Trusco-Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SEL.UVV2.142R |
SEL.UVV2.143R |
SEL.UVV2.144R |
SEL.UVV2.201R |
SEL.UVV2.202R |
SEL.UVV2.203R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (N) | Minimaler Binderadius (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | JAN-Code | Trusco-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 160 | 550 | 9 | 1.93 | 800 | 20 | –15 bis +100 | 8014748307606 | 767-1636 | ||
102.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 235 | 780 | 9 | 2.04 | 800 | 20 | –15 bis +100 | 8014748306272 | 767-1644 | ||
61.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 118 | 430 | 9 | 1.92 | 800 | 20 | –15 bis +100 | 8014748307590 | 767-1652 | ||
7.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 75 | 2.5 | 1.1 | 110 | 2 | –25 bis +100 | 8014748307484 | 767-1695 | |
1.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 110 | 2 | –25 bis +100 | 8014748306371 | 767-1709 | ||
3.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 35 | 135 | 2.5 | 1.17 | 110 | 2 | –25 bis +100 | 8014748306388 | 767-1717 |