Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DET.11.2124R
Teilenummer
|
---|
DET.11.2124R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (N) | Minimaler Binderadius (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | JAN-Code | Trusco-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 68 | 250 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | –5 bis +85 | 8014748306845 | 766-8686 |
Loading...
Farbe | Blau | Spezifikationen, Umwelt | Für den Inneneinsatz | Hinweis | REACH unterstützt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für „SELFIT“-Kabelbinder, von Metallsensoren erfassbar, die Teilenummer ist DET.11.2124R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DET.11.2124R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Dicke(mm)
Zugfestigkeit(N)
Minimaler Binderadius(mm)
Betriebstemperaturbereich(°C)
JAN-Code
Trusco-Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DET.11.2102R |
DET.11.2110R |
DET.11.2123R |
DET.11.2127R |
DET.11.2140R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (N) | Minimaler Binderadius (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | JAN-Code | Trusco-Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | 2.5 | 1.1 | 100 | 2 | –40 bis +85 | 8014748306463 | 766-8651 | ||
18.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 36 | 140 | 3.5 | 1.16 | 190 | 3 | –40 bis +85 | 8014748305992 | 766-8660 | ||
34.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 51 | 200 | 4.5 | 1.4 | 270 | 3 | –40 bis +85 | 8014748306005 | 766-8678 | ||
75.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 110 | 380 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | –25 bis +65 | 8014748306029 | 766-8694 | ||
51.38 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 76 | 280 | 4.5 | 1.4 | 270 | 5 | –5 bis +85 | 8014748306012 | 766-8716 |