Quadratischer Abzweigkasten, Serie LS

Quadratischer Abzweigkasten, Serie LS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Quadratischer Abzweigkasten, Serie LS
  • Quadratischer Abzweigkasten, Serie LS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
- A compact die-cast aluminum alloy branch box with excellent mechanical strength. (Lid is made from steel plate)
- Dustproof and waterproof structure, with a protection grade of IP65 (mating surface between the main body and the lid).
[Specifications]
- Material: Diecast aluminum alloy (main body); cold-finished steel plate (lid); rubber packing
- Weight: LS-2 165g; LS-4 177g
[Product lineup]
- LS-2: without bushing
- LS-4: with bushing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LS-4

Teilenummer
LS-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.38 €

15.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 62 Höhe H(mm) 36 Tiefe T(mm) 62
Werkstoff Aluminiumdruckguss Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65 Montage Innen
Artikelausführung Inkl. Buchse

Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer Abzweigkasten, Serie LS, die Teilenummer ist LS-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-4.

Technischer Support