Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LR4-402PJNW-RYGB |
LR4-402QJNW-RYGB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennspannung (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Steuerungsmethode | Klang und Farbe | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
127.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Mastmontage + flexible Halterung | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rund | Thickness | Ø40 |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | LED | Representative Standard | CE / UL / CUL | Farbe des Grundkörpers | Grauweiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color (fifth stage)
Mounting Method
Klang und Farbe
Ausführung
Nennspannung(V)
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Steuerungsmethode
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften