Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LR4-1M2PJBW-G
Teilenummer
|
---|
LR4-1M2PJBW-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennspannung (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Steuerungsmethode | Klang und Farbe | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 100 bis 240 V AC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | Unterstützung offener Kollektor (NPN) | 4 Typen | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rund | Thickness | Ø40 |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | LED | Representative Standard | CE / UL / CUL | Farbe des Grundkörpers | Grauweiß |
Sie befinden sich auf der Seite für Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR4) , die Teilenummer ist LR4-1M2PJBW-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR4-1M2PJBW-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Mounting Method
Ausführung
Number of Steps
Color (top stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Steuerungsmethode
Klang und Farbe
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LR4-102QJNW-G |
LR4-102QJNW-R |
LR4-102QJNW-Y |
LR4-1M2PJBW-R |
LR4-1M2PJBW-Y |
LR4-1M2PJNW-G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennspannung (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Steuerungsmethode | Klang und Farbe | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Mastmontage + flexible Halterung | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
94.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Mastmontage + flexible Halterung | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
111.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Mastmontage + flexible Halterung | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
127.36 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 100 bis 240 V AC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | Unterstützung offener Kollektor (NPN) | 4 Typen | IP65 | ||
127.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 100 bis 240 V AC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | Unterstützung offener Kollektor (NPN) | 4 Typen | IP65 | ||
133.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 100 bis 240 V AC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | Unterstützung offener Kollektor (NPN) | - | IP65 |