Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LR6-402QJBW-RYGB
Teilenummer
|
---|
LR6-402QJBW-RYGB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennspannung (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Steuerungsmethode | Klang und Farbe | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Mastmontage + flexible Halterung | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | Offener Kollektor (NPN/PNP) | 4 Typen | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rund | Thickness | Ø60 |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | LED | Representative Standard | CE / UL / CUL | Farbe des Grundkörpers | Grauweiß |
Sie befinden sich auf der Seite für Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6) , die Teilenummer ist LR6-402QJBW-RYGB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR6-402QJBW-RYGB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color (fifth stage)
Mounting Method
Ausführung
Nennspannung(V)
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Steuerungsmethode
Klang und Farbe
Schutzart
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LR6-102PJBW-R |
LR6-102PJNW-G |
LR6-102PJNW-R |
LR6-402QJNW-RYGB |
LR6-4M2PJBW-RYGB |
LR6-4M2PJNW-RYGB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennspannung (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Steuerungsmethode | Klang und Farbe | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | Offener Kollektor (NPN/PNP) | 4 Typen | IP65 | ||
112.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
115.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
146.66 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Mastmontage + flexible Halterung | N/A | Beleuchtung | Offener Kollektor (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
202.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 100 bis 240 V AC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | Unterstützung offener Kollektor (NPN) | 4 Typen | IP65 | ||
163.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 100 bis 240 V AC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | Unterstützung offener Kollektor (NPN) | - | IP65 |