Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6) (Teilenummern - CAD Download)

Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR6)
An LR series stack light that pursues better visibility of light, improved audibility, ease of use and environment resistance.
[Features]
· The newly-designed 360° uniform light lens (patent pending), in which inner lenses are radially arranged, achieves efficient and effective LED light emission.
Useful for notification over long distances at production sites by glowing brightly with a wide light emitting area.
Employs a cylindrical nonporous (no-hole) buzzer, a first for the industry.
The smooth even surface prevents dust, water, and other dirt from entering the product (IP protection grade 65 obtained*).
Uses shock resistant polycarbonate and the wiring uses cab-tire cables that prevent disconnection.
[Applications]
· For abnormality alarms and displaying the operation state of equipment.
Ideal for all kinds of alarms and notifications.

(i)Hinweis

  • Farbarrays, die nicht den Standardfarben entsprechen, können jetzt durch den Kauf von Einzelartikeln frei kombiniert werden.
    Weitere Informationen finden Sie in den Produktinformationen "Einzelartikel zur Konfiguration der Serie LR".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR6-502PJBW-RYGBC
LR6-502QJBW-RYGBC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennspannung
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Steuerungsmethode Klang und Farbe Schutzart

185.06 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

202.21 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard Shape Rund Thickness Ø60
Light Source LED Representative Standard CE / UL / CUL Farbe des Grundkörpers Grauweiß

Technischer Support