Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3240100
Teilenummer
|
---|
3240100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Größe | Dicke | Eingangsspannung | Repräsentativer Standard | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (DC-Eingangsspannung) (m3/min) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (dB) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (dB) | Volumen (DC-Eingangsspannung) (dB) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Energieverbrauch (W) | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz (V) | Volumenstrom frei blasend (m³/h) | Spannungsart | Bemessungsbetriebsspannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 180 | 160 | - | 51 | 46 | - | 255 | 255 | 35 | 230 | 180 | AC | - |
Loading...
Anzahl der Lüfter | 1 | RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Geeignet für 19 Zoll Montage | Nein | Mit Filtermatte | Ja |
Luftumwälzpumpe | Nein | Gebaut als Einschubventilator | Nein | EMV-Version | Nein |
Dachventilator | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für SK Filterlüfter TopTherm, die Teilenummer ist 3240100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Repräsentativer Standard
Maximaler Luftstrom (DC-Eingangsspannung)(m3/min)
Volumen (DC-Eingangsspannung)(dB)
Bemessungsbetriebsspannung DC(V)
Ausführung
Größe
Dicke
Eingangsspannung
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(dB)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Energieverbrauch(W)
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V)
Volumenstrom frei blasend(m³/h)
Spannungsart
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3238100 |
3238110 |
3238124 |
3240110 |
3240124 |
3241100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Größe | Dicke | Eingangsspannung | Repräsentativer Standard | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (DC-Eingangsspannung) (m3/min) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (dB) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (dB) | Volumen (DC-Eingangsspannung) (dB) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Energieverbrauch (W) | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz (V) | Volumenstrom frei blasend (m³/h) | Spannungsart | Bemessungsbetriebsspannung DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 55 | 66 | - | 46 | 49 | - | 148,5 | 148,5 | 19 | 230 | 55 | AC | - | ||
114.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 55 | 66 | - | 46 | 49 | - | 148,5 | 148,5 | 19 | 115 | 55 | AC | - | ||
140.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | DC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | 24 V DC | UL / CSA | - | - | 55 | - | - | 46 | 148,5 | 148,5 | - | 24 | 55 | DC | 24 | ||
147.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 180 | 160 | - | 51 | 46 | - | 255 | 255 | 35 | 115 | 180 | AC | - | ||
220.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | DC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | 24 V DC | UL / CSA | - | - | 180 | - | - | 51 | 255 | 255 | - | 24 | 180 | DC | 24 | ||
152.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 230 | 250 | - | 54 | 56 | - | 255 | 255 | 40 | 230 | 230 | AC | - |