Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3238500 |
3239500 |
3240500 |
3241500 |
3243500 |
3244500 |
3245500 |
3245510 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe (mm) | Breite (mm) | Energieverbrauch (W) | Volumenstrom frei blasend (m³/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 148,5 | 148,5 | 6 | 55 | ||
174.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 204 | 204 | 6 | 105 | ||
244.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 255 | 255 | 11 | 180 | ||
254.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 255 | 255 | 16 | 230 | ||
294.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 323 | 323 | 51 | 550 | ||
334.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 323 | 323 | 80 | 700 | ||
438.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 323 | 323 | 165 | 900 | ||
478.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 323 | 323 | 165 | 900 |
Loading...
Anzahl der Lüfter | 1 | RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Geeignet für 19 Zoll Montage | Nein | Spannungsart | AC |
Mit Filtermatte | Ja | Luftumwälzpumpe | Nein | Gebaut als Einschubventilator | Nein |
EMV-Version | Nein | Dachventilator | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Energieverbrauch(W)
Volumenstrom frei blasend(m³/h)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften