Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22526/500
Teilenummer
|
---|
22526/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,288.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig halogenfrei MULTIFLEX 512 PUR, die Teilenummer ist 22526/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22526/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22502/500 |
22503/1000 |
22503/500 |
22527/1000 |
22527/500 |
22528/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,151.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.8 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,489.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 6.4 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,244.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 6.4 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,495.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 10.2 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,747.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 10.2 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
8,587.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12.6 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |